Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.Teie seanss aegub
Teid logiti välja passiivsuse tõttu viimase 120 minuti jooksul.
Kui jätkate, logitakse teid sisse ja suunatakse teie vaikimisi valitud Danfoss’i poodi.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Kuvab 34 toodet
VFG 2, 4.00 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 15/4 2-tee äärik peale-/tagasivool
VFG 2, 6.30 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 20/6,3 2-tee äärik peale/tagasi
VFG 2, 8.00 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 25/8 2-tee äärik peale-/tagasivool
VFG 2, 16.00 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 32/16 2-tee äärik peale-/tagasivool
VFG 2, 20.00 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 40/20 2-tee äärik peale-/tagasivool
Kuva: