VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Äärik

065B2393

VFG2 PN16 50/32 2-tee äärik peale-/tagasivool

Toote üksikasjad

Brutokaal 18.557 Kilogram
Netokaal 17.042 Kilogram
Volume 21.237 Liter
EAN 5702421803103

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG2 PN16 50/32 2-tee äärik peale-/tagasivool
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastus
Kavitatsioonitegur 0.5
Kavitatsioonitegur 100% 0.34
Kavitatsioonitegur 25% 0.58
Kavitatsioonitegur 50% 0.52
Kavitatsioonitegur 75% 0.5
Kvs-väärtused [m³/h] 32 m³/h
Käik [mm] 12 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.03
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 50 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Pressure flow controllers
Tüüp VFG 2
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 50
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality