Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.Teie seanss aegub
Teid logiti välja passiivsuse tõttu viimase 120 minuti jooksul.
You are at the {0} store.
The controllers STFW/VFG(S) 2 and STFW/AFT/VFG 2 are used for temperature control and temperature monitoring of drinking water and heating systems.
Kuvab 49 toodet
VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 15/4 2-tee äärik peale-/tagasivool
VFG 2, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 20/6,3 2-tee äärik peale/tagasi
VFG 2, PN 16, DN 25, 8 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 25/8 2-tee äärik peale-/tagasivool
VFG 2, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 32/16 2-tee äärik peale-/tagasivool
VFG 2, PN 16, DN 40, 20 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 40/20 2-tee äärik peale-/tagasivool
VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 50/32 2-tee äärik peale-/tagasivool
VFG 2, PN 16, DN 65, 50 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 65/50 2-tee äärik peale-/tagasivool
VFG 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 80/80 2-tee äärik peale-/tagasivool
VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 100/125 2-tee äärik peale/tagasi
VFG 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Äärik
VFG2 PN16 125/160 2-tee äärik peale/tagasi
Kuva: