Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 31 toodet
Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20 A33, Teras
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25.0, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.00, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 0.200, Suurim töörõhk [bar]: 140.0
Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20A, Teras
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25.0, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.00, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 0.600, Suurim töörõhk [bar]: 140.0
Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20B, Teras
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25.0, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.00, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 2.400, Suurim töörõhk [bar]: 140.0
Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20C, Teras
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25.0, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.00, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 4.600, Suurim töörõhk [bar]: 140.0
Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20B66, Teras
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25.0, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.00, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 1.600, Suurim töörõhk [bar]: 140.0
Elektriline reguleerventiil, CCMT 2
Külmutusagensid: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv väärtus [m³/h]: 0.170, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
Elektriline reguleerventiil, CCMT 4
Külmutusagensid: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv väärtus [m³/h]: 0.450, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
Elektriline reguleerventiil, CCMT 8
Külmutusagensid: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv väärtus [m³/h]: 0.930, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
Elektriline reguleerventiil, CCMT 16
Külmutusagensid: R744; R410A; R134a, Kv väärtus [m³/h]: 1.600, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
Elektriline reguleerventiil, CCMT 24
Külmutusagensid: R744; R410A; R134a, Kv väärtus [m³/h]: 2.400, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1