Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20B, Teras

027H1086

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 2.4, Suurim töörõhk [bar]: 140

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.42 Kilogram
Netokaal 2.297 Kilogram
Volume 3.473 Liter
EAN 5702428237208

 

Avamis-/sulgemisaeg [s] 3 s
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 2.78 gal/min
Danfossi ühilduvad regulaatorid EKC 326A
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav ICMTS varuosad
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 2.4 m³/h
Käsijuhtimise valik ICAD-i seadistuse kaudu
Mitmefunktsioonilise tööriista kaudu
Külmutusagensid R744
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Osade programmi nimi ICMTS
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Rakendusala Transkriitilised CO2-süsteemid
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 25 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1 toll
Sisendi ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toote kirjeldus Kõrgrõhu mootori paisuventiil
Toote nimetus Mootorjuhtimisega ventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud ICAD lisavarustus
ICM / ICS / ICLX lisavarustus
Tüüp ICMTS 20B
Vedelikurühm 1
Ventiili talitlus OTSENE
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 25 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1 toll
Väljavooluava ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühenduse materjal Teras
Ühendusstandard EN 10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality