Motor operated valve, ICMTS 20C, Steel

027H1087

Outlet connection size [mm]: 25, Inlet connection size [mm]: 25, Inlet connection type: Butt weld, Outlet connection type: Butt weld, Kv value [m³/h]: 4.6, Max. Working Pressure [bar]: 140

Product details

Brutokaal 2.424 Kilogram
Netokaal 2.298 Kilogram
Volume 3.353 Liter
EAN 5702428237192

 

Avamis-/sulgemisaeg [s] 3 s
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 5.33 gal/min
Danfossi ühilduvad regulaatorid EKC 326A
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav ICMTS varuosad
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 4.6 m³/h
Käsijuhtimise valik ICAD-i seadistuse kaudu
Mitmefunktsioonilise tööriista kaudu
Külmutusagensid R744
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Osade programmi nimi ICMTS
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product group Expansion valves
Product Name Description Motor operated valve
Rakendusala Transkriitilised CO2-süsteemid
REACH Candidate List substances No
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 25 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1 toll
Sisendi ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toote kirjeldus Kõrgrõhu mootori paisuventiil
Tootetarvikud ICAD lisavarustus
ICM / ICS / ICLX lisavarustus
Type ICMTS 20C
Valve operation Direct
Vedelikurühm 1
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 25 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1 toll
Väljavooluava ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühenduse materjal Teras
Ühendusstandard EN 10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality