Ujukiga paisventiilid

Kuvab 31 toodet

027B2021

Ujukiga ventiil, SV 1

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.7, Suurim töörõhk [bar]: 28, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 65

027B2023

Ujukiga ventiil, SV 3

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.7, Suurim töörõhk [bar]: 28, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 65

027B2024

Ujukiga ventiil, SV 4

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 21.8, Suurim töörõhk [bar]: 28, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 120

027B2025

Ujukiga ventiil, SV 5

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 21.8, Suurim töörõhk [bar]: 28, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 120

027B2026

Ujukiga ventiil, SV 6

Suurim töörõhk [bar]: 28, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 120

148G3092

Ujukiga ventiil, HFI 040

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 100, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 50, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 25, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netomaht [l]: 6.4

148G3093

Ujukiga ventiil, HFI 050

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 100, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 50, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 25, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netomaht [l]: 6.4

148G3094

Ujukiga ventiil, HFI 060

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 100, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 50, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 25, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netomaht [l]: 6.4

148G3095

Ujukiga ventiil, HFI 050

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 150, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 50, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 25, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netomaht [l]: 6.4

148G3096

Ujukiga ventiil, HFI 060

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 150, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 50, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 25, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netomaht [l]: 6.4

Kuva: