Ujukiga ventiil, SV 1

027B2021

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.70, Suurim töörõhk [bar]: 28.0, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 65

Toote üksikasjad

Brutokaal 10.074 Kilogram
Netokaal 6.65 Kilogram
Volume 22.14 Liter
EAN 5702422043621

 

Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 0.07 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Low temperature steel
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtkontuuri ühendustüüp Welding
Kategooria I
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Low temperature steel
Kv väärtus [m³/h] 0.06 m³/h
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Nimivõimsus R134a [kW] 3.9 kW
Nimivõimsus R134a [kW] 1.11 TR
Nimivõimsus R22a [kW] 4.7 kW
Nimivõimsus R22a [TR] 1.34 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] 3.7 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] 1.05 TR
Nimivõimsus R717 [kW] 25 kW
Nimivõimsus R717 [TR] 7.1 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nimivõimsuse tingimused [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Pakendi formaat Üksikpakend
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIPi kausta tootenimi SV
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 25.7 mm
Suurim töörõhk [bar] 28 bar
Suurim töörõhk [psig] 406 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 149 °F
Toote kirjeldus Ujukiga ventiil
Toote nimetus Ujukiga ventiil
Tooterühm Liquid level regulating valves
Tüüp SV 1
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Vedelikurühm 1
2
Ühenduse materjal Low temperature, steel

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality