Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
148G3093 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
Ujukiga ventiil, HFI 050
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Ujukiga ventiil, HFI 050
148G3093
Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 100, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 50, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 25, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netomaht [l]: 6.4