Mente du
Viser 20 produkt (er)
Reservedel, ICF 20-2, Magnetventilmodul
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: ICF 20-2, Typebetegnelse: Magnetventilmodul
Reservedel, ICF 20-2, Magnetventilmodul
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: ICF 20-2, Typebetegnelse: Magnetventilmodul
Ventilstation, ICF 20-2-121H, 20 mm, Standardtilslutning: ANSI B 36.10
Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121H, 25 mm, Standardtilslutning: EN 10220
Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121H, 25 mm, Standardtilslutning: ANSI B 36.10
Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121H, 20 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121H, 22 mm, Standardtilslutning: EN 1254-5
Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121H, 20 mm, Standardtilslutning: EN 10220
Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121H, 22 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.50
Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Standardtilslutning: ANSI B 36.10
Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120