Iskali ste:

ICF 20-4

Ste mislili

Shows 139 product(s)

027L1257

Reservedel, ICF 20-4; ICF 20-6, Magnetventilmodul

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: ICF 20-4; ICF 20-6, Typebetegnelse: Magnetventilmodul

027L1270

Reservedel, ICF 20-4; ICF 20-6, Magnetventilmodul

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: ICF 20-4; ICF 20-6, Typebetegnelse: Magnetventilmodul

027L3065

Ventilstation, ICF 20-4-8, 32 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11

Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3068

Ventilstation, ICF 20-4-9, 32 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3071

Ventilstation, ICF 20-4-9, 25 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3080

Ventilstation, ICF 20-4-10RA, 25 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3081

Ventilstation, ICF 20-4-10RA, 32 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11

Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3083

Ventilstation, ICF 20-4-11, 25 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3084

Ventilstation, ICF 20-4-11, 32 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3094

Ventilstation, ICF 20-4-13, 20 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Ogled: