Ventilstation, ICF 20-2-121H, 22 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.50

027L3814

Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.845 Kilogram
Nettovægt 3.42 Kilogram
Volume 17.6 Liter
EAN nr. 5702424545161

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Driftsklar ICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Husets materiale Stål
ICF type ICF-20-2-22XEHBXXXXXXXXX0LAX
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 943 psig
Maks. driftstryk [bar] 65 bar
Modul 1 Solenoid valve
Modul 1 type ICFE 20-H
Modul 2 Blænddæksel
Modul 2 type ICFB 20
Overfladebelægn. Zn (TLP)
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Multifunction valves
Produktnavn Ventilstation
Produktoplysninger Styringsløsning
Produkttilbehør ICF-tilbehør
Retning Ligeløb
Standardtilslutning ASME B 16.50
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse [mm] 22 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer] 7/8 in
Tilslutningstype Brazing
Type ICF 20-2-121H
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality