Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
027L3805 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Standardtilslutning: ANSI B 36.10
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Standardtilslutning: ANSI B 36.10
027L3805
Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120