Viser 98 produkt (er)
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-3631-C1GB04-2
Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: R, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: DST P140-1811-A5CD13-0
Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2231-A5AB04-0
Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2211-A5GB04-1
Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2411-A5GB04-1
Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-1811-A5GB04-1
Tryktransmitter, AKS 3000, 0.00 bar - 28.60 bar, 0.00 psi - 414.50 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27, Specif. nøgle: AKS 3000-L62X-E3AC02-0
Tryktransmitter, AKS 33, 0.00 bar - 28.60 bar, 0.00 psi - 414.50 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27, Specif. nøgle: AKS 33-L621-E3AC02-0
Tryktransmitter, DST P310, -1.00 bar - 99.00 bar, -14.50 psi - 1435.50 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: DST P310-9631-C1AC04-0
Tryktransmitter, DST P310, -1.00 bar - 159.00 bar, -14.50 psi - 2306.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: DST P310-9731-C1AC04-0