Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
060G3642 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tryktransmitter, AKS 3000, 0.00 bar - 28.60 bar, 0.00 psi - 414.50 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Tryktransmitter, AKS 3000, 0.00 bar - 28.60 bar, 0.00 psi - 414.50 psi
060G3642
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27, Specif. nøgle: AKS 3000-L62X-E3AC02-0