Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
075G4029 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
075G4029
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2211-A5GB04-1