Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
075G1097
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: R, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: DST P140-1811-A5CD13-0
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: R, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: DST P140-1811-A5CD13-0
Bruttovægt | 0.065 Kg |
Nettovægt | 0.056 Kg |
Volume | 0.079 Liter |
EAN nr. | 5702424537180 |
Bruttovægt | 0.065 Kg |
Nettovægt | 0.056 Kg |
Volume | 0.079 Liter |
EAN nr. | 5702424537180 |
+ forsyning | Stift 1 |
- Fælles | Stift 3 |
Antal pr. pakkeformat | 64 stk. |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
Farve på elektrisk tilslutning | Black |
Fejlsignalniveau | 21.5 |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 28 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
Husmateriale | 304L |
Højt clip-niveau | 20.5 |
Identisk produkt | 075G4074 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702424537180 |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
Lavt clip-niveau | 3.8 |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Overtryk, maks. [bar] | 24 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 348 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
Specif. nøgle | DST P140-1811-A5CD13-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
TEB inde i CTR ±FS [%] | 3 % |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 6 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 87 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. | ISO 7-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | R |
Tryktilslutning HEX [mm] | 27 mm |
Type | DST P140 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Væskeberørt materiale | 304L/316L |
+ forsyning | Stift 1 |
- Fælles | Stift 3 |
Antal pr. pakkeformat | 64 stk. |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
Farve på elektrisk tilslutning | Black |
Fejlsignalniveau | 21.5 |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 28 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
Husmateriale | 304L |
Højt clip-niveau | 20.5 |
Identisk produkt | 075G4074 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702424537180 |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
Lavt clip-niveau | 3.8 |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Overtryk, maks. [bar] | 24 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 348 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
Specif. nøgle | DST P140-1811-A5CD13-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
TEB inde i CTR ±FS [%] | 3 % |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 6 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 87 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. | ISO 7-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | R |
Tryktilslutning HEX [mm] | 27 mm |
Type | DST P140 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Væskeberørt materiale | 304L/316L |