Viser 322 produkt (er)
Flange, 75 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
Flange, 100 mm, Svejsning
Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 80; PM 80; PMLX 80
AME 655-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 32.00 mm
AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL certificeret motor for modulerende styring til AB-QM DN 125-150
AME 685-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 32.00 mm
AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL certificeret motor for modulerende styring til AB-QM DN 200-250
AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, motor med feedback signal, modulerende styring til AB-QM DN 10-32
AMV 120 NL-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 5.00 mm
AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med 3-punkts styring til AB-QM DN 10-32
Flange, 80 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Rustfrit stål, Anvendes til produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
Flange, 32 mm, Svejsestuds
Standardtilslutning: ASME B 16.11, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
Flange, 50 mm, Svejsestuds
Standardtilslutning: ASME B 16.11, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
Flange, 50 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40