AME 655-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 32.00 mm

082H5010

AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL certificeret motor for modulerende styring til AB-QM DN 125-150

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.383 Kilogram
Nettovægt 5.4 Kilogram
Volume 18.06 Liter
EAN nr. 5710104094335

 

Description AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL certificeret motor for modulerende styring til AB-QM DN 125-150
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Godkendelsesstandard UL 60730
IP-beskyttelsesklasse IP54
Kabel medfølger Nej
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse 5-6”
DN 125-150
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Gear actuators
Styreindgangssignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Styreindgangssignal Y [V] 0(2) - 10 V
Styresignaltype Modulerende/3-punkt
Type AME 655-1
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 32 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality