Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
082H8060 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
082H8060
VVS: 460946612
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, motor med feedback signal, modulerende styring til AB-QM DN 10-32