OP-LPVM068NTP00E

114X3207

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R454C; R455A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 106 Kilogram
Čistá hmotnost 72 Kilogram
Objem 628.992 Liter
EAN 5702424289317

 

Akustický výkonpři 50Hz [db(A)] 71 dBA
Aplikace LBP
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 813 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R404A
R452A
R454C
R455A
Compressor High pressure volume (L) 0.3
Compressor Low pressure volume (L) 7.5 L
Compressor model NTZ068-4
Condenser volume (L) 0.58
Contain batteries No
Description OP-LPVM068NTP00E
Délka [mm] 480 mm
Elektrický kód E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 3
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] 60 dBA
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] 40 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in] 3/8 in
Kompresor - zdroj napájení [V] 400/3/50
Kondenzátor - typ D7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 450 mm
LRA 25 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 8.4 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-LPVM068NTP00E
Napětí 50Hz [V] 380 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 440 V
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 38 dBA
Název produktu Package unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Počet fází(ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Početfází (kompresor) 3
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 450 mm
Příjemce - objem [L] 3.4 L
Příjemce - schválení CE
EAC
Receiver type Vertical
Regulace výkonu Stálé otáčky
RLA 6 A
Schválení CE
SCIP dossier no. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product name OPTYMA P00 A7 D7
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 110 W
Sání - rozměr připojení [in] 5/8 in
Typ Optyma™ Plus P00 (A2L)
Typ krytu/mřížky ventilátoru H2
Typ připojení Pájení
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.47 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] 68 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze P00
Vnitřní objem kondenzátoru 0.58 L
Volume (L) 0.04 L
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 440 V
Využití úseku Nízký zpětný tlak
Šířka [mm] 1090 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality