Viser 356 produkt (er)
Temperatursensor, AKS 21 W, Svejse, 22
Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Stainless steel, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Temperatursensor, AKS 21 W, R, 1/2
Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Stainless steel, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Temperatursensor, AKS 21 W, R, 1/2
Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Stainless steel, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Temperatursensor, AKS 21 W, NPT
Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Stainless steel, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Temperatursensor, AKS 21 W, NPT
Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Stainless steel, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Temperatursensor, AKS 21 D, Flange
Måleområde [°C]: -40 - 80, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Stainless steel, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Temperatursensor, MBT 5252, 133 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Temperatursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
Temperatursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
Temperatursensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet