Temperatursensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

084Z2014

VVS: 475184124

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.024 Kilogram
Nettovægt 0.023 Kilogram
Volume 0.013 Liter
EAN nr. 5702423286423

 

Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.24 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6.1 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2-benet
Elektrisk tilslutning AMP Junior Power Timer
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 0.945 in
Indbygningslængde [mm] 24 mm
Indeholder batterier No
Kabeltype N/A
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 125 °C
Omgiv. temp. max. 257 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 965
Proces tilslutn. type M
Procestilslutning materiale Rustfrit stål
Procestilslutning størrelse 10x1
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP-dossier produktnavn MBT 3270/5270
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale AISI 316 Ti
Tilslutningstype M
Type MBT 3270
Typebetegnelse MBT 3270-00001-024-30300-000
Udgang sign. Ohm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality