Temperatursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z2013

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.03 Kilogram
Netokaal 0.029 Kilogram
Volume 0.027 Liter
EAN 5702423286416

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 1000
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Deutsch DT04
Elektriühenduse kirjeldus Integreeritud
Elektriühenduse suurus 2 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaabli tüüp N/A
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 4.2 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.165 in
Kaitsetoru materjal Brass
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Korpuse standard IP IP67
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material Messing
Process connection size 1/4
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIPi kausta tootenimi MBT 3270/5270
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 28 mm
Sisestuspikkus [tolli] 1.1 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 3270-02000-028-C0C00-000
Tüüp MBT 3270
Välisõhu temperatuur, max [°C] 125 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 257 °F
Väljundsignaal Ohm
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse tüüp G

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality