Temperatursensor, AKS 21 W, NPT

084N2032

Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Stainless steel, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.353 Kilogram
Nettovægt 0.342 Kilogram
Volume 1.302 Liter
EAN nr. 5702422047872

 

Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Beskyt. rør mat. Stainless steel
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.32 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 8 mm
Beskyttelsesrør, længde [in] 6.3 in
Beskyttelsesrør, længde [mm] 160 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 16
Elektrisk tilslutning Type B
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats Udskiftelig
Kabeltype N/A
Kapsling (IP) IP56
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 180 °C
Måleområde [°C] [Min.] -60 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 356 °F
Måleområde [°F] [Min.] -76 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgiv. temp. max. 160 °C
Omgiv. temp. max. 320 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ANSI/ASME B1.20
Proces tilslutn. type NPT
Procestilslutning størrelse 1/2-14
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20
Tilslutningstype NPT
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality