Viser 15.553 produkt (er)
7DP-059052-000012745
NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 590 Amp,IP21/NEMA1
Grafisk panel
IEC61800-3, 2. miljø
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Ingen option
Manual: Russisk
Kapsling 11
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-000355-000012656
NXP00035-A5H1SSV-
NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 3 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 04
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-004555-000012660
NXP00455-A5H1SSV-
NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 45 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 06
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-003155-000013135
NXP00315-A5H1SSV-
NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 31 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 05
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-010555-000013127
NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 105 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 07
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-000455-000013131
NXP00045-A5H1SSV-
NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 4 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 04
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-020555-000013106
NXP02055-A5H1SSV-
NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 205 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 08
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-003855-000013114
NXP00385-A5H1SSV-
NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 38 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 06
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-000355-000013212
NXP00035-A5H1SSV-
NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 3 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 04
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-004555-000013216
NXP00455-A5H1SSV-
NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 45 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 06
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code