NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0053

NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 205 AmpIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 08
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 59 Kilogram
Nettovægt 58 Kilogram
EAN nr. 5714853286317

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0205 205 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-niveauer H IEC61800-3
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLC Tommer forsyningspl.
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Optionsport C B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware language package +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Documentation Level +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50Hz
Labeling options +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM structure +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE Approval +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM Approval +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC Approval +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainian Approval +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC Approval +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR08 Kapsling 08
Nominel effekt 110 110kW / 150hk
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-020555
Typekode del 2 -000013106
Salgstekst FR0802055-5H FR0802055-5H
Modelkode01 NXP02055-A5H1SSV-
Modelkode02 A1AFB20000
Modelkode05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 58
Calculated Gross Weight [kg] 59
Motor Power, High Overload [kW 110 110
Motor Power, Low Overload [kW] 90 90
Dimensions WxHxD [mm] 288X758X344 288X758X344
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 170 170
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Produktkode del 1 7DP-020555-118LG3
Produktkode 7DP-020555 7DP-020555
kontrollér om udført OK OK
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje 2500 2500
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality