132H0051
NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 105 AmpIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 07
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code
VACON® NX-serien af luftkølede og væskekølede frekvensomformere erdesignet til en bred vifte af krævende industrielle applikationer.
Den omfatter vægmonterede frekvensomformere, frekvensomformere medenclosed drive og systemfrekvensomformere i effektområdet 0,55 kW-5,3MW.
De væskekølede varianter er velegnede til applikationer, hvorluftkvalitet er afgørende, pladsen er begrænset og højeffektivvarmeoverførsel er påkrævet.
VACON® NX-frekvensomformere leverer maksimal motorstyring og dynamik tilbåde enkeltakselmaskiner og frekvensomformersystemer.
Konfigurerbar I/O og fieldbusser imødekommer ethvert forbindelsesbehov.Du kan tilpasse frekvensomformerfunktionerne, så du opnåromkostningsbesparelser og dybere maskinintegration.