NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

132H0009

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 590 AmpIP21/NEMA1
Grafisk panel
IEC61800-3, 2. miljø
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Ingen option
Manual: Russisk
Kapsling 11

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 471 Kilogram
Nettovægt 470 Kilogram
EAN nr. 5714853285570

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0590 590 Amp
Betjeningspanel G Grafisk panel
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-niveauer L IEC61800-3, 2. miljø
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer B- Fiber+IntegrStyring+lak.PCB
Forsendelse +GSWP Træemballage
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C D7 (D7)Linjespændingsmåling
Optionsport D B5 (B5)3RO(NO)
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware language package +FL26 FWsprog; UK,RU,CN;Andre
Documentation Level +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLRU Russisk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +ARFIFF03 Netomformer NXA,NXI,NXP
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50Hz
Labeling options +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM structure +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE Approval +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM Approval +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC Approval +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainian Approval +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC Approval +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR11 Kapsling 11
Nominel effekt 315 315kW / 450 hk
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-059052
Typekode del 2 -000012745
Salgstekst FR1105905-2L FR1105905-2L
Modelkode01 NXP05905-G2L1SSB-
Modelkode02 A1A2D7B500
Modelkode03 +FL26
Modelkode04 +ARFIFF03
Modelkode05 +DPAP+DLRU
Calculated Net Weight [kg] 470
Calculated Gross Weight [kg] 471
Motor Power, High Overload [kW 315 315
Motor Power, Low Overload [kW] 250 250
Dimensions WxHxD [mm] 794X2018X602 794X2018X602
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 590 590
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 520 520
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Produktkode del 1 7DP-059052-118LCC
Produktkode 7DP-059052 7DP-059052
kontrollér om udført OK OK
Calculated Net Weight 470
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality