I/O-moduler og kommunikationsmoduler

Kuvab 15 toodet

080Z0007

I/O modul, AK-XM 101A

I/O modul, Type: AK-XM 101A, Regulatortype: Udvidelsesmodul, Analoge indgange (AI) [pc]: 8, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16

080Z0008

I/O modul, AK-XM 102A

I/O modul, Type: AK-XM 102A, Regulatortype: Udvidelsesmodul, Digitale inputs (DI): 8, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16

080Z0010

I/O modul, AK-XM 205A

Funktion: Analoge ind- og udgange, Komm. type: AK2 LOCAL BUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

080Z0011

I/O modul, AK-XM 204A

Funktion: Digitale udgange, Komm. type: AK2 LOCAL BUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

080Z0013

I/O modul, AK-XM 102B

Funktion: Digitale indgange, Komm. type: AK2 LOCAL BUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16

080Z0017

I/O modul, AK-XM 205B

Funktion: Analoge ind- og udgange, Komm. type: AK2 LOCAL BUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

080Z0018

I/O modul, AK-XM 204B

Funktion: Digitale udgange, Komm. type: AK2 LOCAL BUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

080Z0020

I/O modul, AK-XM 107A

Funktion: Digitale indgange, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16

080Z0022

I/O modul, AK-XM 208B

Funktion: Ventiludgang (4x), Forsyningsspænding [V] AC: 24, Regulatortype: Udvidelsesmodul, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

080Z0023

I/O modul, AK-XM 208C

Funktion: 8 Analoge Indgange (AI), 4 Stepper udgange, Regulatortype: Udvidelsesmodul, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

Kuva: