I/O modul, AK-XM 208C

080Z0023

Funktion: 8 Analoge Indgange (AI), 4 Stepper udgange, Regulatortype: Udvidelsesmodul, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.599 Kilogram
Nettovægt 0.49 Kilogram
Volume 3.283 Liter
EAN nr. 5702428446402

 

Analoge indgange (AI) [pc] 8 stk.
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anvendelsesområde Stepmotorventil
CE-mærket Yes
Display på fronten Nej
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 13 VA
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Funktion 8 Analoge Indgange (AI), 4 Stepper udgange
Godkendelse C-TICK
CE
LLC CDC TYSK
c UL us
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe I/O and communication modules
Produktnavn I/O modul
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Regulatortype Udvidelsesmodul
Type AK-XM 208C
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality