I/O modul, AK-XM 204A

080Z0011

Funktion: Digitale udgange, Komm. type: AK2 LOCAL BUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.618 Kilogram
Nettovægt 0.49 Kilogram
Volume 3.321 Liter
EAN nr. 5702428089319

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anvendelsesområde Ekstra ind- og udgange
CE-mærket Yes
Digitale outputs (DO) 8 stk.
Display på fronten Nej
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 3.7 VA
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion Digitale udgange
Godkendelse C-TICK
CE
LLC CDC TYSK
UR
Komm. type AK2 LOCAL BUS
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe I/O and communication modules
Produktnavn I/O modul
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Regulatortype Udvidelsesmodul
Type AK-XM 204A
Udstyr Euro terminaler

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality