I/O modul, AK-XM 208B

080Z0022

Funktion: Ventiludgang (4x), Forsyningsspænding [V] AC: 24, Regulatortype: Udvidelsesmodul, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.536 Kilogram
Nettovægt 0.475 Kilogram
Volume 3.249 Liter
EAN nr. 5702428075879

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anvendelsesområde Stepmotorventil
CE-mærket Yes
Display på fronten Nej
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 13 VA
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Funktion Ventiludgang (4x)
Godkendelse C-TICK
CE
LLC CDC TYSK
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe I/O and communication modules
Produktnavn I/O modul
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Regulatortype Udvidelsesmodul
Type AK-XM 208B
Ventiludgang ETS (EEV)
KVS (EEV)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality