Spoler for Magnetventiler

Viser 175 produkt (er)

018F4120

Magnetventilspole, BJ240CS, Koblingsboks, 0.2 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Multipakk

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP30

018F4122

Magnetventilspole, BX240CS, Ledningsmuffe, 0.5 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Multipakk

Elektrisk kobling: Ledningsmuffe, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54

018F4123

Magnetventilspole, BX240CS, Ledningsmuffe, 2.5 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Multipakk

Elektrisk kobling: Ledningsmuffe, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54

018F4511

Magnetventilspole, BQ240CS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Multipakk

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65

018F4517

Magnetventilspole, BQ024CS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Multipakk

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65

018F4519

Magnetventilspole, BQ120BS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 120, Multipakk

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 120, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65

018F4520

Magnetventilspole, BQ220BS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 220, Multipakk

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65

018F4720

Magnetventilspole, BR230CS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Multipakk

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00

Vis: