The Danfoss Sensor Technology (DST) P140 is designed for use in industrial applications like Booster Pumps and Air Compressors. Drawn from over 30 years of experience with MEMS technology, the DST P140 offers outstanding performance in a compact and durable stainless-steel package. Running a powerful ARM-based microcontroller, the DST P140 offers diagnostic features and performance features at a competitive level.
Viser 17 produkt (er)
Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 6.9 bar, 0 psi - 100 psi
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: DST P140-5811-C2AC04-0
Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2011-A5GB04-1
Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 10.3 bar, 0 psi - 150 psi
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: DST P140-6011-C2AC04-0
Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2211-A5GB04-1
Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: DST P140-6211-C2AC04-0
Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2411-A5GB04-1
Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 20.7 bar, 0 psi - 300 psi
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: DST P140-6411-C2AC04-0
Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2631-A5GB04-1
Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-1611-A5GB04-1
Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-1811-A5GB04-1