Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

075G4030

Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: DST P140-6211-C2AC04-0

Toote üksikasjad

Bruttovægt 0.067 Kilogram
Nettovægt 0.055 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN nr. 5702428679374

 

+ forsyning Stift B
- Fælles Stift A
Antal pr. pakkeformat 60 stk.
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Elektr. tilslutn. størrelse 3 pin
Elektrisk tilslutning Round Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne 150.2 SERIES
EU RoHS compliance Yes
Farve på elektrisk tilslutning black
Fejlsignalniveau 21.5
Heakskiit CE
Husmateriale 304L
Højt clip-niveau 20.5
Identne toode 075G1057
Impulss-vibrosummuti No
In scope of WEEE Yes
Internationalt varenummer 5702428679374
Kapsling (IP) IP69K
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 100 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] -40 °C
Lavt clip-niveau 3.8
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Pakkeformat Industripakke
REACHi kandidaatainete loend No
Responstid, maks. [ms] 2 ms
Rõhuühendus, standardne Puudub
Specif. nøgle DST P140-6211-C2AC04-0
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB inde i CTR ±FS [%] 3 %
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 13.8 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 200 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. str. 1/4-18
Tryktilslutn. type NPT
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Tüüp DST P140
Udgang sign. Current
UK RoHS compliance Out of scope
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Væskeberørt materiale 304L/316L
Ülerõhk, max [bar] 55.1 bar
Ülerõhk, max [psi] 800 psi

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality