Tryktransmitter, DST P140, 0 bar - 20.7 bar, 0 psi - 300 psi

075G4032

Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: DST P140-6411-C2AC04-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.067 Kilogram
Nettovægt 0.055 Kilogram
EAN nr. 5702428679985

 

+ forsyning Stift B
- Fælles Stift A
Antal pr. pakkeformat 60 stk.
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. std. 150.2 SERIES
Elektr. tilslutn. størrelse 3 pin
Elektrisk tilslutning Round Packard Metri-Pack
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på elektrisk tilslutning Black
Fejlsignalniveau 21.5
Husmateriale 304L
Højt clip-niveau 20.5
Identisk produkt 075G1059
Indeholder batterier No
Internationalt varenummer 5702428679985
Kapsling (IP) IP69K
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Lavt clip-niveau 3.8
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Overtryk, maks. [bar] 82.7 bar
Overtryk, maks. [psi] 1200 psi
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 2 ms
Specif. nøgle DST P140-6411-C2AC04-0
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB inde i CTR ±FS [%] 3 %
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 20.7 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 300 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. INGEN
Tryktilslutn. str. 1/4-18
Tryktilslutn. type NPT
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Type DST P140
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
Væskeberørt materiale 304L/316L

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality