Mostrar mais
MBT 3270

Shows 37 product(s)

084Z2012

Temperatursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2013

Temperatursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2014

Temperatursensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2018

Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2019

Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2020

Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2021

Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. størrelse: 2 ledninger

084Z2078

Temperatursensor, MBT 3270, 45 mm, G

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: AISI 303, Elektrisk tilslutning: AMP Junior effekttimer gul, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2092

Temperatursensor, MBT 3270, 24 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. størrelse: 2 ledninger

084Z2149

Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 105, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. størrelse: 2 ledninger

Visualizar: