Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

084Z2149

Temperaturområde [°C]: -50 - 105, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. størrelse: 2 ledninger

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.122 Kilogram
Nettovægt 0.119 Kilogram
Volume 0.207 Liter
EAN nr. 5702428441124

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.256 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6.5 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 1.57 in
Indbygningslængde [mm] 40 mm
Indeholder batterier No
Kabel 118 in
Kabellængde [m] 3 m
Kabeltype PVC
Kapsling (IP) IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 100 °C
Omgiv. temp. max. 212 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale AISI 316
Procestilslutning størrelse 1/4
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP-dossier produktnavn MBT 3270/5270
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 100 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°C] [Maks.] 105 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 221 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Maks.] 212 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Min.] -40 °F
Tilslutningsmateriale AISI 316
Tilslutningstype G
Type MBT 3270
Typebetegnelse MBT 3270-40001-040-00005-300
Udgang sign. Ohm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality