The flexible temperature sensor MBT 3270 can be used in many industrial applications such as: Air Compressors, Mobile Hydraulics and Exhaust gas return systems. In other words applications where robustness, size and performance are essentials. The sensor can be equipped with different sensing elements (RTD, NTC and PTC) and is available with different electrical connections (Cable, Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutch DT04).
Viser 37 produkt (er)
Temperatursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
Temperatursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
Temperatursensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. størrelse: 2 ledninger
Temperatursensor, MBT 3270, 45 mm, G
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: AISI 303, Elektrisk tilslutning: AMP Junior effekttimer gul, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
Temperatursensor, MBT 3270, 24 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. størrelse: 2 ledninger
Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 105, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. størrelse: 2 ledninger