Vis mere
PAHT G 2-308

Viser 36 produkt (er)

180B1003

PAHT G 2

Flow [gpm] [Maks.]: 1, Flow [l/min] [Maks.]: 4.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 100, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1450, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3000, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B1004

PAHT G 3.2

Flow [gpm] [Maks.]: 1.9, Flow [l/min] [Maks.]: 7.6, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 100, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1450, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3000, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B1005

PAHT G 4

Flow [gpm] [Maks.]: 2.6, Flow [l/min] [Maks.]: 10.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 100, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1450, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3000, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B1006

PAHT G 6.3

Flow [gpm] [Maks.]: 4.7, Flow [l/min] [Maks.]: 18.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 100, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1450, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3000, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B1007

PAHT G 10

Flow [gpm] [Maks.]: 5.2, Flow [l/min] [Maks.]: 21.6, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 140, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 2030, Hastighed [rpm] [Maks.]: 2400, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B1008

PAHT G 12.5

Flow [gpm] [Maks.]: 6.7, Flow [l/min] [Maks.]: 27.7, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 140, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 2030, Hastighed [rpm] [Maks.]: 2400, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B1009

PAHT G 20

Flow [gpm] [Maks.]: 10.9, Flow [l/min] [Maks.]: 42.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 100, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1450, Hastighed [rpm] [Maks.]: 2400, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B1010

PAHT G 25

Flow [gpm] [Maks.]: 13.5, Flow [l/min] [Maks.]: 52.2, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 160, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 2320, Hastighed [rpm] [Maks.]: 2400, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B1011

PAHT G 32

Flow [gpm] [Maks.]: 17.8, Flow [l/min] [Maks.]: 68.5, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 160, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 2320, Hastighed [rpm] [Maks.]: 2400, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B1012

PAHT G 50

Flow [gpm] [Maks.]: 21.7, Flow [l/min] [Maks.]: 83.7, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 80, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1160, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1800, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

Vis: