PAHT G 20

180B1009

유량 [gpm] [최대]: 10.9, 유량 [l/min] [최대]: 42.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 100, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1450, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000

Produktdetaljer

총 중량 23.8 Kilogram
순중량 18 Kilogram
Volume 21.038 Liter
EAN 5715162666852

 

Afgangstilslutning Gevind
ATEX-overensstemmelse No
CE-mærket Yes
Description Pump for ultra pure water
Dræntilslutning standard Metric
Dræntilslutning størrelse [metrisk] M6
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [l/min] [Maks.] 42.1 l/min
Flow [l/min] [Min.] 10.8 l/min
Godkendelse CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 1000 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 2400 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 700 rpm
Indeholder batterier No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 6 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 87 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 0 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 20 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 290 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lydtryk [dB(A)] 79 dBA
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger PAHT G pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilslutn. str. tilgang 1 1/4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/4 in
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type PAHT G 20-32
Udgangstryk [barg] [Maks.] 100 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 30 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 1450 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 435 psig
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
배출 연결 유형 스레드
배출구 연결 기준 BSPP
변위 [cm³/rev] 20 cm³/rev
변위 [cm³/rev] 1.22 in³/rev
본체재료 AISI 316
서비스 가능 Spare parts PAHT G 25/32
유량 [gpm] [최대] 10.9 gal/min
유량 [gpm] [최소] 2.8 gal/min
유입구 연결 기준 BSPP
유형 명칭 PAHT G 20
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality