PAHT G 12.5

180B1008

Flow [gpm] [Maks.]: 6.7, Flow [l/min] [Maks.]: 27.7, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 140, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 2030, Hastighed [rpm] [Maks.]: 2400, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

Produktdetaljer

총 중량 8.35 Kilogram
순중량 8.24 Kilogram
Volume 5.946 Liter
EAN 5715162667231

 

ATEX-overensstemmelse No
CE-mærket Yes
Description Pump for ultra pure water
Dræntilslutning standard BSPP
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [l/min] [Maks.] 27.7 l/min
Flow [l/min] [Min.] 10.2 l/min
Godkendelse CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 1000 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 2400 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 1000 rpm
Indeholder batterier No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 4 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 58 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 0 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 4 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 58 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lydtryk [dB(A)] 75 dBA
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger PAHT G pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilslutn. str. tilgang 3/4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/8 in
Type PAHT G 10-12.5
Udgangstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 10 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 2030 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 145 psig
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
배출 연결 유형 스레드
배출구 연결 기준 BSPP
배출구 연결 유형 스레드
변위 [cm³/rev] 12.5 cm³/rev
변위 [cm³/rev] 0.76 in³/rev
본체재료 AISI 304
서비스 가능 Spare parts PAHT G 10/12.5
유량 [gpm] [최대] 6.7 gal/min
유량 [gpm] [최소] 2.6 gal/min
유입구 연결 기준 BSPP
유형 명칭 PAHT G 12.5
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
흡입구 연결 유형 스레드

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality