PAHT G 6.3

180B1006

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Fluxo [gpm] [Máx]: 4.7, Fluxo [l/min.] [Máx]: 18.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 100, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1450, Velocidade [rpm] [Max]: 3000, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000

Detalhes do produto

Peso bruto 4.918 Kilogram
Peso líquido 4.691 Kilogram
Volume 6.097 Liter
EAN 5715162667095

 

Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de entrada padrão BSPP
Conexão de saída padrão BSPP
Conexão do dreno (métrica) M6
Conexão do dreno padrão Métrico
Conformidade ATEX No
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Descrição do produto PAHT G pumps
Designação de tipo PAHT G 6.3
Deslocamento [cm³/rot] 6.3 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot] 0.38 in³/rev
EU RoHS compliance Out of scope
Fluxo [gpm] [Máx] 4.7 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín] 1.4 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 18.1 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín] 5.4 l/min
Funcional Spare parts PAHT G 2/4/6.3
Grupo de produtos Pump
Mat. de vedação NBR
Mat. do corpo AISI 304
Nível de pressão sonora [dB(A)] 76 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
País de origem Dinamarca
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx] 4 barg
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx] 58 psig
Pressão de entrada [barg] [Máx] 4 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín] 0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx] 58 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín] 0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx] 100 barg
Pressão de saída [barg] [Mín] 10 barg
Pressão de saída [psig] [Máx] 1450 psig
Pressão de saída [psig] [Mín] 145 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] 36 °F
Tipo PAHT G 2-6.3
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
Tipo de conexão do dreno ROSCA
UL evaluated Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 3000 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 1000 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín] 1000 rpm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality