iSave 21 Plus / iSave 40

Vis mere
iSave 21 Plus / iSave 40

Viser 8 produkt (er)

180F7001

ISAVE 40

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 41, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 181, Nominel effekt [HK]: 15, Nominel effekt [kW]: 11

180F7003

ISAVE 40

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 41, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 181, Nominel effekt [HK]: 15, Nominel effekt [kW]: 11

180F7004

ISAVE 40

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 41, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 181, Nominel effekt [HK]: 20, Nominel effekt [kW]: 15

180F7005

ISAVE 40

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 41, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 181, Nominel effekt [HK]: 20, Nominel effekt [kW]: 15

180F7011

ISAVE 40

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 41, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 181, Nominel effekt [HK]: 20, Nominel effekt [kW]: 15

180F7015

iSave 21 Plus

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 22, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 96, Nominel effekt [HK]: 15, Nominel effekt [kW]: 11

180F7016

iSave 21 Plus

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 22, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 96, Nominel effekt [HK]: 7.5, Nominel effekt [kW]: 5.5

180F7017

iSave 21 Plus

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 22, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 96, Nominel effekt [HK]: 10, Nominel effekt [kW]: 7.5

Vis: