ISAVE 40

180F7003

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 41, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 181, Nominel effekt [HK]: 15, Nominel effekt [kW]: 11

Détails du produit

Poids brut 385 Kilogram
Poids Net 290.193 Kilogram
Volume 869.75 Liter
Numéro EAN 5715162671559

 

Basse pression à débit max. [barg] 1 barg
Basse pression à débit max. [psig] 18 psig
Catégorie de protection IP IP55
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Châssis Stainless
Classe isolation moteur B
Couple de démarrage [Nm] [Max.] 150 N-m
Couple de démarrage [Nmlbf*fl] [max.] 110 lbf∙ft
Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.] 75 lbf∙ft
Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.] 102 N-m
Couple moteur à régime nominal [Nm] 108 N-m
Couple moteur à régime nominal [Nmlbf*fl] 80 lbf∙ft
Couple moteur à vitesse min. [Nm] 95 N-m
Couple moteur à vitesse min. [Nmlbf*fl] 70 lbf∙ft
Courant du moteur [A] 22 A
Description iSave with IEC motor
Description du produit iSave
Différence de pression HP entrée sortie [barg] [max.] 5 barg
Différence de pression HP entrée sortie [psig] [max.] 72 psig
Dimension du raccordement d'entrée basse pression [in] 3 in
Dimension du raccordement de sortie basse pression [in] 3 in
Dimensions du moteur 160L
Dimensions du raccordement d'entrée HP [in] 3 in
Débit [gpm] [min.] 92 gal/min
Débit [m3/h] [Min.] 21 m³/h
Débit de lubrification à 60 [m³/h] [max.] 0.8 m³/h
Débit de lubrification à 871 [gpm] [max.] 3.5 gal/min
Débit de sortie haute pression [gpm] [max.] 181 gal/min
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.] 41 m³/h
Désignation du modèle ISAVE 40
Entrée basse pression : débit admissible [gpm] [max.] 295 gal/min
Entrée basse pression : débit admissible [m³/h] [max.] 67 m³/h
Entrée basse pression [barg] [max.] 5 barg
Entrée basse pression [psig] [max.] 72 psig
Groupe de produits Energy Recovery Device
Homologation CE
Maintenable Yes
Matériau du joint NBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)] 84 dBA
Norme moteur IEC
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 68,2x27,8x26,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1740x710x685
Pays d'origine Denmark
Pic de pression à l'entrée basse pression [barg] 10 barg
Pic de pression à l'entrée basse pression [psig] 145 psig
Port d'entrée haute pression [barg] [max.] 83 barg
Port d'entrée haute pression [barg] [max.] 1200 psig
Port d'entrée haute pression [barg] [min.] 20 barg
Port d'entrée haute pression [barg] [min.] 290 psig
Port d'entrée haute pression, intermittent [barg] [min.] 3 barg
Port d'entrée haute pression, intermittent [psig] [min.] 44 psig
Port de sortie haute pression [barg] [max.] 83 barg
Port de sortie haute pression [psig] [max.] 1200 psig
Présence de batteries Non
Puissance nominale [HP] 15
Puissance nominale [kW] 11 kW
Pôles moteur 6
Raccord de purge standard BSPP
Raccordement d'entrée HP standard Victaulic
Raccordement de sortie HP standard Victaulic
Raccordement standard d'entrée basse pression Victaulic
Sens de montage Vertical
Sortie basse pression [barg] [min.] 1 barg
Sortie basse pression [psig] [min.] 15 psig
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de raccordement de sortie HP (in) 3 in
Taille du raccord de purge [in] 1/4 in
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température ambiante [°F] [Max.] 122 °F
Température ambiante [°F] [Min.] 32 °F
Température ambiante moteur [°C] [max.] 40 °C
Température ambiante moteur [°F] [max.] 104 °F
Température du fluide (°C) [Max.] 40 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 104 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Tension du moteur 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Type iSave 40
Type de matériau Duplex
Super Duplex
Type de raccordement de purge BSPP
UL evaluated Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 1200 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 600 tr/min

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality