CE-mærket |
Yes |
Description |
iSave with IEC motor |
Differenstryk højtryk ind ud [barg] [Maks.] |
5 barg |
Differenstryk højtryk ind ud [psig] [Maks.] |
72 psig |
Driftsklar |
Yes |
Dræntilslutning standard |
BSPP |
Dræntilslutning størrelse [in] |
1/4 in |
Dræntilslutningstype |
BSPP |
Flow [gpm] [Min.] |
92 gal/min |
Flow [m³/t] [Min.] |
21 m³/h |
Godkendelse |
CE |
Hastighed [rpm] [Maks.] |
1200 rpm |
Hastighed [rpm] [Min.] |
600 rpm |
Højtryk indgangs port størrelse [in] |
3 in |
Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.] |
181 gal/min |
Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.] |
41 m³/h |
Højtryk-indgangsport [barg] [Maks.] |
83 barg |
Højtryk-indgangsport [barg] [Min.] |
20 barg |
Højtryk-indgangsport [psig] [Maks.] |
1200 psig |
Højtryk-indgangsport [psig] [Min.] |
290 psig |
Højtryk-indgangsport, intermitterende [barg] [Min.] |
3 barg |
Højtryk-indgangsport, intermitterende [psig] [Min.] |
44 psig |
Højtryk-udgangs port [barg] [Maks.] |
83 barg |
Højtryk-udgangs port [psig] [Maks.] |
1200 psig |
Højtryk-udgangs port tilslutnings standard |
Victaulic |
Indeholder batterier |
No |
IP-beskyttelsesklasse |
IP55 |
Kina RoHS-overensstemmelse |
Out of scope |
lavtryk ind ud @ maks. flow [barg] |
1 barg |
lavtryk ind ud @ maks. flow [psig] |
18 psig |
lavtryk-udgangstryk [barg] [Min.] |
1 barg |
lavtryk-udgangstryk [psig] [Min.] |
15 psig |
lavtryks port indgangstryk [barg] [Maks.] |
5 barg |
lavtryks port indgangstryk [psig] [Maks.] |
72 psig |
lavtryks port indgangstrykstød [barg] |
10 barg |
lavtryks port indgangstrykstød [psig] |
145 psig |
Lydtryk [dB(A)] |
84 dBA |
Materialetype |
Duplex Super Duplex |
Medietemperatur [°C] [Maks.] |
40 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] |
2 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] |
104 °F |
Medietemperatur [°F] [Min.] |
36 °F |
Monterings ramme |
Rustfri |
Monteringsretning |
Horizontal |
Motor isolationsklasse |
B |
Motor moment ved min. hastighed |
95 N-m |
Motor poler |
6 |
Motor ramme størrelse |
160L |
Motor standard |
IEC |
Motorens omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
40 °C |
Motorens omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
104 °F |
Motormoment ved min. hastighed [Nmlbf*fl] |
70 lbf∙ft |
Motormoment ved nom. hastighed [Nm] |
108 N-m |
Motormoment ved nom. hastighed [Nmlbf*fl] |
80 lbf∙ft |
Motorspænding |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Motorstrøm [A] |
22 A |
Nominel effekt [HK] |
15 |
Nominel effekt [kW] |
11 kW |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
0 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
32 °F |
Oprindelsesland |
Denmark |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
57,3x20,8x29 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
1460x530x740 |
Pakningsmateriale |
NBR |
Produktgruppe |
Energy Recovery Device |
Produktoplysninger |
iSave |
REACH-kandidatlistens stoffer |
No |
Smøringsflow ved 60 Bar [m³/t] [Maks.] |
0.8 m³/h |
Smøringsflow ved 871 PSI [gpm] [Maks.] |
3.5 gal/min |
Startmoment [Nm] [Maks.] |
150 N-m |
Startmoment [Nmlbf*fl] [Maks] |
110 lbf∙ft |
Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.] |
75 lbf∙ft |
Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.] |
102 N-m |
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [gpm] [Maks.] |
295 gal/min |
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [m³/t] [Maks.] |
67 m³/h |
Tilslutningsstandard for højtryk port |
Victaulic |
Tilslutningsstandard for lavtryks port |
Victaulic |
Tilslutningsstørrelse for HP-udgang [in] |
3 in |
Tilslutningsstørrelse for lavtryks port [in] |
3 in |
Tilslutningsstørrelse for lavtryks port-udgang [in] |
3 in |
Type |
iSave 40 |
Typebetegnelse |
ISAVE 40 |
UL-klassificeret |
Out of scope |