ISAVE 40

180F7005

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 41, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 181, Nominel effekt [HK]: 20, Nominel effekt [kW]: 15

Produktdetaljer

Bruttovægt 420.5 Kilogram
Nettovægt 354 Kilogram
Volume 876.96 Liter
EAN nr. 5715162672419

 

CE-mærket Yes
Description iSave with IEC motor
Differenstryk højtryk ind ud [barg] [Maks.] 5 barg
Differenstryk højtryk ind ud [psig] [Maks.] 72 psig
Driftsklar Yes
Dræntilslutning standard BSPP
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Dræntilslutningstype BSPP
Flow [gpm] [Min.] 92 gal/min
Flow [m³/t] [Min.] 21 m³/h
Godkendelse CE
Hastighed [rpm] [Maks.] 1200 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 600 rpm
Højtryk indgangs port størrelse [in] 3 in
Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.] 181 gal/min
Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.] 41 m³/h
Højtryk-indgangsport [barg] [Maks.] 83 barg
Højtryk-indgangsport [barg] [Min.] 20 barg
Højtryk-indgangsport [psig] [Maks.] 1200 psig
Højtryk-indgangsport [psig] [Min.] 290 psig
Højtryk-indgangsport, intermitterende [barg] [Min.] 3 barg
Højtryk-indgangsport, intermitterende [psig] [Min.] 44 psig
Højtryk-udgangs port [barg] [Maks.] 83 barg
Højtryk-udgangs port [psig] [Maks.] 1200 psig
Højtryk-udgangs port tilslutnings standard Victaulic
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP55
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
lavtryk ind ud @ maks. flow [barg] 1 barg
lavtryk ind ud @ maks. flow [psig] 18 psig
lavtryk-udgangstryk [barg] [Min.] 1 barg
lavtryk-udgangstryk [psig] [Min.] 15 psig
lavtryks port indgangstryk [barg] [Maks.] 5 barg
lavtryks port indgangstryk [psig] [Maks.] 72 psig
lavtryks port indgangstrykstød [barg] 10 barg
lavtryks port indgangstrykstød [psig] 145 psig
Lydtryk [dB(A)] 84 dBA
Materialetype Duplex
Super Duplex
Medietemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 104 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Monterings ramme Rustfri
Monteringsretning Vertical
Motor isolationsklasse B
Motor moment ved min. hastighed 129 N-m
Motor poler 6
Motor ramme størrelse 180L
Motor standard IEC
Motorens omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Motorens omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 104 °F
Motormoment ved min. hastighed [Nmlbf*fl] 95 lbf∙ft
Motormoment ved nom. hastighed [Nm] 146 N-m
Motormoment ved nom. hastighed [Nmlbf*fl] 107.7 lbf∙ft
Motorspænding 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motorstrøm [A] 30 A
Nominel effekt [HK] 20
Nominel effekt [kW] 15 kW
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 68,2x27,8x26,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1740x710x685
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Energy Recovery Device
Produktoplysninger iSave
REACH-kandidatlistens stoffer No
Smøringsflow ved 60 Bar [m³/t] [Maks.] 0.8 m³/h
Smøringsflow ved 871 PSI [gpm] [Maks.] 3.5 gal/min
Startmoment [Nm] [Maks.] 150 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl] [Maks] 110 lbf∙ft
Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.] 75 lbf∙ft
Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.] 102 N-m
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [gpm] [Maks.] 295 gal/min
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [m³/t] [Maks.] 67 m³/h
Tilslutningsstandard for højtryk port Victaulic
Tilslutningsstandard for lavtryks port Victaulic
Tilslutningsstørrelse for HP-udgang [in] 3 in
Tilslutningsstørrelse for lavtryks port [in] 3 in
Tilslutningsstørrelse for lavtryks port-udgang [in] 3 in
Type iSave 40
Typebetegnelse ISAVE 40
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality