Compression fittings for Alupex tubing - Compression fittings are for connecting Danfoss valves to circuits in heating systems only. When connecting circuits with compression fittings for Alupex tubing, always observe the maximum operating pressure and temperature which are given by the tubing manufacturer. However, 6 bar and 95° C must not be exceeded. One set consists of one olive, one supporting bush, one insulation washer and one union nut
Viser 6 produkt (er)
Klemringsfittings til Alupex-rørføringer, G 1/2" A, 14x2, Forniklet
Alupex-fittings til rør på 14 x 2 mm
Klemringsfittings til Alupex-rørføringer, G 1/2" A, 16x2, Forniklet
Alupex-fittings til rør på 16 x 2 mm
Klemringsfittings til Alupex-rørføringer, G 3/4", 14x2, Forniklet
Alupex-fittings til rør 14 x 2 mm
Klemringsfittings til Alupex-rørføringer, G 3/4", 18x2, Forniklet
Alupex-fittings til rør 18 x 2 mm
Klemringsfittings til Alupex-rørføringer, G 3/4", 20x2, Forniklet
Alupex-fittings til rør 20 x 2 mm
Klemringsfittings til Alupex-rørføringer, G 1/2" A, 16x2, Forkromet
Alupex-fittings til rør på 16 x 2 mm, krom