Klemringsfittings til Alupex-rørføringer, G 3/4", 14x2, Forniklet
013G4184
VVS: 403119884
Alupex-fittings til rør 14 x 2 mm
Alupex-fittings til rør 14 x 2 mm
Bruttovægt | 0.062 Kilogram |
Nettovægt | 0.062 Kilogram |
Volume | 0.081 Liter |
EAN nr. | 5702420033020 |
Bruttovægt | 0.062 Kilogram |
Nettovægt | 0.062 Kilogram |
Volume | 0.081 Liter |
EAN nr. | 5702420033020 |
Afslut | Forniklet |
Anvendelse | til AluPex |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 6 bar |
Description | Alupex-fittings til rør 14 x 2 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
Gevind | Intern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktgruppe | Compression fittings |
Prøvetryk [bar] | 10 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rørdimension [mm] | 14x2 |
SCIP-dossier nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
SCIP-dossier produktnavn | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Til rørføringer | Alupex |
Til ventiler |
Samlinger Manifold CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Tilslutninger | G 3/4" |
Type | Compression fittings for Alupex tubings |
Afslut | Forniklet |
Anvendelse | til AluPex |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 6 bar |
Description | Alupex-fittings til rør 14 x 2 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
Gevind | Intern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktgruppe | Compression fittings |
Prøvetryk [bar] | 10 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rørdimension [mm] | 14x2 |
SCIP-dossier nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
SCIP-dossier produktnavn | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Til rørføringer | Alupex |
Til ventiler |
Samlinger Manifold CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Tilslutninger | G 3/4" |
Type | Compression fittings for Alupex tubings |